The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/br/pt_BR/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/br/pt_BR/~mgnlArea=outdated~

  1. Início
  2. Atuadores
  3. Atuadores para damper

UMB24Y-R.1



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
UMB24Y-R.1

UMB24Y-R.1

Atuador rotativo, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios, 22 s, IP20, Plugue do conector
Embalagem múltipla 100 unids.
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
1 W
Consumo de energia (retenção)
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
2 VA
Controle de alimentação da conexão
Plugue do conector (Soquete do conector do lado do cabo não incluído no fornecimento)
Plugue de conexão
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Tipo de controle
  • On/Off
  • 3 pontos
Sentido do movimento do motor
rotação no sentido horário (cw)
Controle manual
No
Ângulo de rotação
0...185°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
22 s / 90°
Interface mecânica
Abraçadeira universal para eixo 6...12,7 mm
Categoria de proteção
IP20
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Grampo antirrotação, para CM../UM..
Embalagem múltipla 20 unids.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
Z-ESCM

Z-ESCM

Clip fim-de-curso, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Embalagem múltipla 20 unids.

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
Z-MA

Z-MA

Ímã de desengate da engrenagem, para CM .. / CH .. / CM..D ..
Embalagem múltipla 20 unids.

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
Z-PCUM

Z-PCUM

Cobertura de proteção, para UM.. / UH..
Embalagem múltipla 20 unids.

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
Z-PICM

Z-PICM

Indicador de posição, para CM../UM..
Embalagem múltipla 20 unids.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

Z-C24UM

Z-C24UM

Cabo de conexão, 3 pés [1 m], para UM.. / UH..
Embalagem múltipla 20 unids.

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
Z-C24UM-SR

Z-C24UM-SR

Cabo de conexão, 3 pés [1 m], para UM.. / UH..
Embalagem múltipla 20 unids.