Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 1,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 2,5 VA
- Controle de alimentação da conexão
- Plugue do conector (Soquete do conector do lado do cabo não incluído no fornecimento)
- Plugue de conexão
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Torque
- 9 in-lb [1 Nm]
- Tipo de controle
- Modulação
- Motor de sentido do movimento
- rotação anti-horária
- Controle manual
- No
- Ângulo de rotação
- 95
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 22 s / 90°
- Interface mecânica
- Abraçadeira universal para eixo 6...12,7 mm
- Categoria de proteção
- IP20
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]