The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/br/pt_BR/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/br/pt_BR/~mgnlArea=outdated~

  1. Início
  2. Atuadores
  3. Atuadores para damper

UMB24Y-SR-R.1



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
UMB24Y-SR-R.1

UMB24Y-SR-R.1

Atuador rotativo, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Plugue do conector
Embalagem múltipla 100 unids.
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
1.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
2,5 VA
Controle de alimentação da conexão
Plugue do conector (Soquete do conector do lado do cabo não incluído no fornecimento)
Plugue de conexão
Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Tipo de controle
Modulação
Sentido do movimento do motor
rotação no sentido horário (cw)
Controle manual
No
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
22 s / 90°
Interface mecânica
Abraçadeira universal para eixo 6...12,7 mm
Categoria de proteção
IP20
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Grampo antirrotação, para CM../UM..
Embalagem múltipla 20 unids.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
Z-ESCM

Z-ESCM

Clip fim-de-curso, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Embalagem múltipla 20 unids.

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
Z-MA

Z-MA

Ímã de desengate da engrenagem, para CM .. / CH .. / CM..D ..
Embalagem múltipla 20 unids.

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
Z-PCUM

Z-PCUM

Cobertura de proteção, para UM.. / UH..
Embalagem múltipla 20 unids.

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
Z-PICM

Z-PICM

Indicador de posição, para CM../UM..
Embalagem múltipla 20 unids.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

Z-C24UM

Z-C24UM

Cabo de conexão, 3 pés [1 m], para UM.. / UH..
Embalagem múltipla 20 unids.

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
Z-C24UM-SR

Z-C24UM-SR

Cabo de conexão, 3 pés [1 m], para UM.. / UH..
Embalagem múltipla 20 unids.