Especificações
- Conexão elétrica
- cabo
- Consumo de energia (execução)
- 2,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1,5 W
- Desativação Manual
- Com botão de pressão, pode ser bloqueado
- Força
- 150 N [35 lbf]
- Grau de proteção
- IP54, NEMA 2, Tipo de invólucro UL 2
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Tipo de Controle
-
- Proporcional
- Atuador com capacidade de comunicação