LMV-D3-MOD

Controlador de fluxo volumétrico VAV-Compact, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV

Dados de projeto: Dados de projeto

  • Detalhes
  • Downloads
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
2 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Desativação Manual
Com botão de pressão, pode ser bloqueado
Grau de proteção
IP54, NEMA 2, Tipo de invólucro UL 2
Interface mecânica
Abraçadeira universal para eixo 6...20 mm
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Tipo de Controle
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
  • Híbrido (comunicativo / analógico)
Torque
45 in-lb [5 Nm]
Downloads

Documentos

CAD/BIM

Dados CAD 2D

Dados CAD 3D

Plug-in BIM

Integração do sistema

Documentos atuais

Arquivo

Acessórios

Ferramentas

ZK1-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH UE, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZK2-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH UE, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.