Especificações
- Conexão elétrica
- cabo
- Consumo de energia (execução)
- 2 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1 W
- Desativação Manual
- Com botão de pressão, pode ser bloqueado
- Grau de proteção
- IP54, NEMA 2, Tipo de invólucro UL 2
- Interface mecânica
- Abraçadeira universal para eixo 6...20 mm
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Tipo de Atuador
- Sem função de segurança
- Tipo de Controle
-
- MP Bus
- CC 2...10 V
- Torque
- 45 in-lb [5 Nm]