NMV-D3-MP

Controlador de fluxo volumétrico VAV-Compact, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, MP-Bus, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV

Dados de projeto: Dados de projeto

  • Detalhes
  • Downloads
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
3 W
Consumo de energia (retenção)
1,5 W
Desativação Manual
Com botão de pressão, pode ser bloqueado
Grau de proteção
IP54, NEMA 2, Tipo de invólucro UL 2
Interface mecânica
Abraçadeira universal para eixo 8...26,7 mm
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Tipo de Controle
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
Torque
90 in-lb [10 Nm]
Downloads

Documentos

CAD/BIM

Dados CAD 2D

Dados CAD 3D

Plug-in BIM

Integração do sistema

Documentos atuais

Software/Plug-ins/Apps

Acessórios

Acessórios elétricos

SGA24

Posicionador para montagem na parede

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

SGF24

Posicionador para montagem no painel frontal

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

ZIP-BT-NFC

Conversor Bluetooth® para NFC

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZK1-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH UE, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZK2-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH UE, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Gateways

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.