Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 1,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 2 VA
- Controle de alimentação da conexão
- Cabo 1 m [3 ft], 4x 0.34 mm²
- Torque
- 18 in-lb [2 Nm]
- Tipo de Controle
-
- MP Bus
- CC 2...10 V
- CC 0,5...10 V
- Desativação Manual
- Desengate com ímã
- Ângulo de Rotação
- 70
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 70 s
- Categoria de proteção
- IP00
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]