Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 2,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 4,5 VA
- Força
- 150 N [35 lbf]
- Tipo de Controle
-
- MP Bus
- CC 2...10 V
- CC 0,5...10 V
- Desativação Manual
- Com botão de pressão, pode ser bloqueado
- Curso
- 4" [100 mm]
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]