Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 3 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 5,5 VA
- Controle de alimentação da conexão
- Cabo 1 m [3 ft], 4 x 0.75 mm²
- Torque
- 10 Nm [90 in-lb]
- Tipo de Controle
- Atuador com capacidade de comunicação
- Desativação Manual
- Com botão de pressão, pode ser bloqueado
- Interface mecânica
- Abraçadeira universal para eixo 8...26,7 mm
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]