Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 1,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 2 VA mais atuador VST conectado
- Controle de alimentação da conexão
- Terminais 2.5 mm²
- Tipo de Controle
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP Bus
- CC 2...10 V
- CC 0,5...10 V
- Híbrido (comunicativo/analógico)
- Categoria de proteção
- IP42
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- Tipo de caixa protetora
- Tipo de invólucro UL 1
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]