Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv Importação de .bel
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
    application_sensor-range-homepage
  • Suporte

    Ferramentas

    • SelectPro™
    • SelectPro™ Online (Atuadores)
    • SelectPro™ Online (Válvulas)
    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Ferramenta para retrofit de produto Belimo RetroFIT +
    • Aplicativos móveis
    • Estimadores de poupança
    • Hydronic Simulator™
    • Plug-ins de software
    • PIV Energy Modeling Tool
    • Login/Inscrição na Belimo Cloud

    Treinamento
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
    • Relacionamento com fornecedores
    • Organizações Afiliadas
    • Internet das Coisas
    • Inclusão e Diversidade
    • Calendário de feriados da Belimo
    • Qualidade @ Belimo
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
    • Notícia
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
    application_sensor-range-homepage
  • Suporte

    Ferramentas

    • SelectPro™
    • SelectPro™ Online (Atuadores)
    • SelectPro™ Online (Válvulas)
    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Ferramenta para retrofit de produto Belimo RetroFIT +
    • Aplicativos móveis
    • Estimadores de poupança
    • Hydronic Simulator™
    • Plug-ins de software
    • PIV Energy Modeling Tool
    • Login/Inscrição na Belimo Cloud

    Treinamento
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
    • Relacionamento com fornecedores
    • Organizações Afiliadas
    • Internet das Coisas
    • Inclusão e Diversidade
    • Calendário de feriados da Belimo
    • Qualidade @ Belimo
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
    • Notícia
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
    Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv Importação de .bel
  1. Início
  2. Atuadores
  3. Medição e controle do fluxo de ar

VRU-M1-BAC



Voltar para categoria de produto
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

Solução de controle modular VAV-Universal com sensor Δp integrado para produtos contaminados. Pode ser combinado com o atuador para damper otimizado para a aplicação de VAV/duto de pressão. Campo de aplicação: equipamentos técnicos de construção, sistemas AVAC

Para os atuadores disponíveis

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
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
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
1,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
2 VA mais atuador VST conectado
Controle de alimentação da conexão
Terminais 2.5 mm²
Tipo de Controle
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
  • Híbrido (comunicativo/analógico)
Categoria de proteção
IP42
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
Tipo de invólucro UL 1
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Dados CAD 3D

  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
    Baidu App Store

Casos de sucesso

  • Baixar
0 item(s) selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Selecionado para Download de Pasta Ir para pasta de download
Acessórios

Ferramentas

ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Conversor Bluetooth® para NFC

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
AM EU
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça