Produtos descontinuados
  • Bem-vindo, {0} - Minha conta

    Minha Conta


    • Encerrar e sair
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
    • Cultura na BELIMO
    • Benefícios
    • Processo de Recrutamento
    • Carreiras
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
    English
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
    • Encerrar e sair
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
    • Cultura na BELIMO
    • Benefícios
    • Processo de Recrutamento
    • Carreiras
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
  • Produtos descontinuados
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
  2. Atuadores para Damper
  3. Medição e controle da vazão de ar

CMBV-125-MFT



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
CMBV-125-MFT

CMBV-125-MFT

Unidade de controle VAV CMV DN 125 [5"], 18 in-lb [2 Nm], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 70 s
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
2 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 1 m [3 ft], 4x 0.34 mm²
Torque
18 in-lb [2 Nm]
Tipo de controle
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
Controle manual
Desengate com ímã
Ângulo de rotação
70°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
70 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais
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
Z-MA

Z-MA

Ímã de desengate da engrenagem, para CM .. / CH .. / CM..D ..
Embalagem múltipla 20 unids.

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Ferramenta de serviço para configuração com e sem fio, operação no local e solução de problemas. Plataforma independente para Android, iOS e Windows

Disponível para download gratuito
MFT-C

MFT-C

Adaptador para ferramenta de serviço ZTH

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
PS-100

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de 3 fios e estilo on/off sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU