Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 7.5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 3 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 10 VA
- Torque
- 180 in-lb [20 Nm]
- Tipo de controle
- MFT/programável
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor 0/1
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com montagem cw / ccw
- Controle manual
- Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16 "), fornecida
- Ângulo de rotação
- 95°
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 90°
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 70...220 s
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <20 s
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2