Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 2,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 7,5 VA
- Torque
- 180 in-lb [20 Nm]
- Tipo de controle
- On/Off
- Motor de sentido do movimento
- selecionável pela montagem ccw / cw
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com montagem cw / ccw
- Controle manual
- Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16 "), fornecida
- Ângulo de rotação
- 95
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 75 s / 90°
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <20 s
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2