Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 2,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 5 VA
- Switches auxiliares
- 1x SPDT
- Torque
- 35 in-lb [4 Nm]
- Tipo de controle
- MFT/programável
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor 0/1
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com montagem cw / ccw
- Ângulo de rotação
- 95
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 90°
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 75...300 s
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <25 s
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2