Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (retenção)
- 1 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 5 VA
- Torque
- 35 in-lb [4 Nm]
- Tipo de controle
- CC 2...10 V
- Sentido do movimento do motor
- selecionável com interruptor 0/1
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com montagem cw / ccw
- Ângulo de rotação
- 95°
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 90°
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <25 s
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2