Atuadores

    • SelectPro™ Online (Atuadores)
    • Atuadores para damper
    • Atuadores para damper com segurança contra falha
    • Atuadores para ambiente externo
    • Atuadores de ação rápida
    • Atuadores lineares
    • Atuadores Fire & Smoke
    • Medição e controle do fluxo de ar
    • Acessórios

    Válvulas

    • SelectPro™ Online (Válvulas)
    • Energy Valve
    • Válvulas de controle independentes de pressão
    • Válvulas de zona
    • Válvulas de controle caracterizado
    • Válvulas esfera
    • Válvulas borboleta
    • Válvulas globo
    • Válvulas para água potável
    • Acessórios

    Sensores/Medidores

    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Sensores para duto (Ar)
    • Sensores para tubulação (Água)
    • Sensores para ambiente externo (Ar)
    • Sensores para ambiente (Ar)
    • Dispositivos de monitoramento de gás (Ar)
    • Medidores (Água)
    • Acessórios

    Sistemas

    • Energy Valve
    • Economizer
    • Soluções de ambiente
    • Integração
    • Atuadores IoT
    • Acessórios

    RetroFIT+

    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
    • Atuadores Fire & Smoke
    • Atuadores para damper
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
    Atuadores

    • SelectPro™ Online (Atuadores)
    • Atuadores para damper
    • Atuadores para damper com segurança contra falha
    • Atuadores para ambiente externo
    • Atuadores de ação rápida
    • Atuadores lineares
    • Atuadores Fire & Smoke
    • Medição e controle do fluxo de ar
    • Acessórios

    Válvulas

    • SelectPro™ Online (Válvulas)
    • Energy Valve
    • Válvulas de controle independentes de pressão
    • Válvulas de zona
    • Válvulas de controle caracterizado
    • Válvulas esfera
    • Válvulas borboleta
    • Válvulas globo
    • Válvulas para água potável
    • Acessórios

    Sensores/Medidores

    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Sensores para duto (Ar)
    • Sensores para tubulação (Água)
    • Sensores para ambiente externo (Ar)
    • Sensores para ambiente (Ar)
    • Dispositivos de monitoramento de gás (Ar)
    • Medidores (Água)
    • Acessórios

    Sistemas

    • Energy Valve
    • Economizer
    • Soluções de ambiente
    • Integração
    • Atuadores IoT
    • Acessórios

    RetroFIT+

    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
    • Atuadores Fire & Smoke
    • Atuadores para damper
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
  2. RetroFIT+
  3. Atuadores para damper

ZG-JSLA+NMCX24-MFT



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
ZG-JSLA+NMCX24-MFT

ZG-JSLA+NMCX24-MFT
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
3.5 W
Consumo de energia (retenção)
1.25 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5,5 VA
Torque
90 in-lb [10 Nm]
Tipo de controle
MFT/programável
Sentido do movimento do motor
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Botão manual externo
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
45 s / 90°
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
20...60 s
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
AV8-25

AV8-25

Extensão de eixo 240 mm ø 20 mm para eixo do damper ø 8...22,7 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K-NA

K-NA

Grampo do eixo reversível para NM..A, LMQ..A, faixa de fixação ø 8...20 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TOOL-06

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-100

ZG-100

Suporte de montagem para AF ..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-101

ZG-101

Suporte de montagem
para AFB(X) / NFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-103

ZG-103

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-104

ZG-104

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-121

ZG-121

ZG-JSL support plate for EFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSL

ZG-JSL

Kit de haste de conexão, Linkage Jackshaft RetroFIT+ com atuadores rotativos Belimo

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-NMA

ZG-NMA

Kit de montagem para operação de ligação para instalação plana

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-NMSA-1

ZG-NMSA-1

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (3.8" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-R01

ZG-R01

Resistor, para converter um sinal de 4...20 mA num sinal de controle de 2...10 V

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, 120 VCA a 24 VCA, 40 VA

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-100

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-150

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

P10000A GR

P10000A GR

Potenciômetro com feedback 10 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P1000A GR

P1000A GR

Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P140A GR

P140A GR

Potenciômetro com feedback 140 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S1A

S1A

Switch auxiliar 1x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SGA24

SGA24

Posicionador para montagem na parede