Início

Itens em sua pasta de download

A pasta de download está vazia
item(s) na pasta de download

!

Ver pasta de download
Para o centro de download

Itens em seu carrinho / lista de projetos

O carrinho / Lista de projetos está vazio.
item(s) no carrinho / lista de projetos

Solution

Quantidade:
Total:
Ver Carrinho / Lista de projetos
Abrir uma lista de projetos diferente
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
  • Itens em sua pasta de download

    A pasta de download está vazia
    item(s) na pasta de download

    !

    Ver pasta de download
    Para o centro de download
  • Itens em seu carrinho / lista de projetos

    O carrinho / Lista de projetos está vazio.
    item(s) no carrinho / lista de projetos

    Solution

    Quantidade:
    Total:
    Ver Carrinho / Lista de projetos
    Abrir uma lista de projetos diferente
    Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv Importação de .bel
  1. Início
  2. RetroFIT+
  3. Válvula borboleta/atuadores

F6100-300SHP+JRBUP-3-T



Voltar para categoria de produto
F6100-300SHP+JRBUP-3-T

F6100-300SHP+JRBUP-3-T

Válvula borboleta (BFV), 4", 2 vias, Classe ANSI 300, Cv 451 
Atuador rotativo, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
20 W
Consumo de energia (retenção)
7 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
com 24 V 20 VA / com 240 V 55 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Tipo de controle
  • On/Off
  • 3 pontos
Controle manual
Alavanca de mão
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
35 s / 90°
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
20...120 s
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
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
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH UE, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço