Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 12 W
- Consumo de energia (retenção)
- 3 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 21 VA
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor 0/1
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com switch
- Controle manual
- Botão manual externo
- Ângulo de rotação
- 95
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 90°
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 ou 150 s
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <35 s
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2