Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 100...240 V
- Consumo de energia (execução)
- 6 W
- Consumo de energia (retenção)
- 2 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 11 VA
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor 0/1
- Controle manual
- Botão manual externo
- Ângulo de rotação
- 90
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 35 s / 90°
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2