Início

Itens em sua pasta de download

A pasta de download está vazia
item(s) na pasta de download

!

Ver pasta de download
Para o centro de download

Itens em seu carrinho / lista de projetos

O carrinho / Lista de projetos está vazio.
item(s) no carrinho / lista de projetos

Solution

Quantidade:
Total:
Ver Carrinho / Lista de projetos
Abrir uma lista de projetos diferente
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
  • Itens em sua pasta de download

    A pasta de download está vazia
    item(s) na pasta de download

    !

    Ver pasta de download
    Para o centro de download
  • Itens em seu carrinho / lista de projetos

    O carrinho / Lista de projetos está vazio.
    item(s) no carrinho / lista de projetos

    Solution

    Quantidade:
    Total:
    Ver Carrinho / Lista de projetos
    Abrir uma lista de projetos diferente
    Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv Importação de .bel
  1. Início
  2. RetroFIT+
  3. Válvula borboleta/atuadores

F6150L+PKRXUP-MFT-T



Voltar para categoria de produto
F6150L+PKRXUP-MFT-T

F6150L+PKRXUP-MFT-T

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 6" [150], 2 vias, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 2055 
Configurável
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminais, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programável
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
52 W
Consumo de energia (retenção)
9 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
com 24 V 54 VA / com 240 V 68 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Torque
1400 in-lb [160 Nm]
Tipo de controle
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
Motor de sentido do movimento
reversível com app
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com app
Controle manual
Manivela sextavada de 7 mm, fornecida
Ângulo de rotação
90
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
35 s / 90°
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
30...120 s
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<30 s
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
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
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH UE, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24LON

UK24LON

Gateway MP para LonWorks

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU