PRXUP-3-T



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
PRXUP-3-T

PRXUP-3-T

Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 2x SPDT, Terminais
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
20 W
Consumo de energia (retenção)
7 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
com 24 V 20 VA / com 240 V 52 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Tipo de controle
3 pontos
Motor de sentido do movimento
reversível com app
Controle manual
Manivela sextavada de 7 mm, fornecida
Ângulo de rotação
90
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
35 s / 90°
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
30...120 s
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
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Item Selecionado à Pasta de Download Ir para pasta de download
Acessórios

Acessório mecânico

UFLKP014

UFLKP014

Para válvula borboleta Belimo com atuadores das séries PR e PKR

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank