PRXUP-MFT-T-250



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
PRXUP-MFT-T-250

PRXUP-MFT-T-250

Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminais, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programável
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
20 W
Consumo de energia (retenção)
7 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
com 24 V 20 VA / com 240 V 52 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Torque
1400 in-lb [160 Nm]
Tipo de controle
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
Motor de sentido do movimento
reversível com app
Controle manual
Manivela sextavada de 7 mm, fornecida
Ângulo de rotação
90
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
35 s / 90°
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
30...120 s
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
Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar

Arquivo

  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps

  • Baixar

Casos de sucesso

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
0 item(s) selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Item Selecionado à Pasta de Download Ir para pasta de download
Acessórios

Acessório mecânico

ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH UE, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24LON

UK24LON

Gateway MP para LonWorks

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Sensores

01DT-5BH

01DT-5BH

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Pt1000, Comprimento da sonda 2" [50 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5BL

01DT-5BL

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Pt1000, Comprimento da sonda 4" [100 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5BN

01DT-5BN

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Pt1000, Comprimento da sonda 6" [150 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5BP

01DT-5BP

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Pt1000, Comprimento da sonda 8" [200 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5BR

01DT-5BR

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Pt1000, Comprimento da sonda 12" [300 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5BT

01DT-5BT

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Pt1000, Comprimento da sonda 18" [450 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5EH

01DT-5EH

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Ni1000 (JCI), Comprimento da sonda 2" [50 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5EL

01DT-5EL

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Ni1000 (JCI), Comprimento da sonda 4" [100 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5EN

01DT-5EN

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Ni1000 (JCI), Comprimento da sonda 6" [150 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5EP

01DT-5EP

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Ni1000 (JCI), Comprimento da sonda 8" [200 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5ER

01DT-5ER

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Ni1000 (JCI), Comprimento da sonda 12" [300 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5ET

01DT-5ET

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Ni1000 (JCI), Comprimento da sonda 18" [450 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]