Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv Importação de .bel
Produtos descontinuados
  • Bem-vindo, {0} - Minha conta

    Minha Conta


    • Encerrar e sair
    Login/inscrição na
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
    Login/inscrição na
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
    Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv Importação de .bel
  1. Início
  2. RetroFIT+
  3. Válvula borboleta/atuadores

SY10-110



Voltar para categoria de produto
SY10-110

SY10-110

Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 120 V, On/Off, 3 fios, 2x SPDT
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
AC 120 V
Consumo de energia para dimensionamento do fio
38 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Torque
[2500 Nm]
Tipo de controle
3 pontos
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Volante
Ângulo de rotação
90
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
62 s
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
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Selecionado para Download de Pasta Ir para pasta de download
Acessórios

Acessório elétrico

EXT-NSV-B05-120

EXT-NSV-B05-120

Sistema de bateria de reserva, para atuador da série SY7...12

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
HOA-120V

HOA-120V

Desligamento elétrico local para atuador da série SY4...12, CA 120 V, on/off