Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 120 V
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 253 VA
- Switches auxiliares
- 2x SPDT
- Torque
- [400 Nm]
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor 0/1
- Controle manual
- Volante
- Ângulo de rotação
- 90
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 19 s
- Categoria de proteção
- IP66/67
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4X