SY5-24



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
SY5-24

SY5-24

Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios, 2x SPDT
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
AC/DC 24 V
Consumo de energia para dimensionamento do fio
214 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Torque
[500 Nm]
Tipo de controle
3 pontos
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Volante
Ângulo de rotação
90
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
26 s
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
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Item Selecionado à Pasta de Download Ir para pasta de download
Acessórios

Acessório elétrico

EXT-NSV-B03-120

EXT-NSV-B03-120

Sistema de bateria de reserva, para atuador da série SY4...6

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
EXT-NSV-B04-120

EXT-NSV-B04-120

Sistema de bateria de reserva para atuador da série SY4...6, CA 120 V, MFT

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
EXT-NSV-B13-24

EXT-NSV-B13-24

Sistema de bateria de reserva, para atuador da série SY4...5

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
HOA-120V

HOA-120V

Desligamento elétrico local para atuador da série SY4...12, CA 120 V, on/off