Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv Importação de .bel
Produtos descontinuados
  • Bem-vindo, {0} - Minha conta

    Minha Conta


    • Encerrar e sair
    Login/inscrição na
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
    Login/inscrição na
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
    Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv Importação de .bel
  1. Início
  2. RetroFIT+
  3. Válvula borboleta/atuadores

SY5-24MFT



Voltar para categoria de produto
SY5-24MFT

SY5-24MFT

Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programável
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
AC/DC 24 V
Consumo de energia para dimensionamento do fio
214 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Torque
[500 Nm]
Tipo de controle
MFT/programável
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Volante
Ângulo de rotação
90
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
26 s
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
Software/Apps

  • Baixar

Casos de sucesso

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
0 item(s) selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Selecionado para Download de Pasta Ir para pasta de download
Acessórios

Acessório elétrico

EXT-NSV-B03-120

EXT-NSV-B03-120

Sistema de bateria de reserva, para atuador da série SY4...6

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
EXT-NSV-B04-120

EXT-NSV-B04-120

Sistema de bateria de reserva para atuador da série SY4...6, CA 120 V, MFT

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
EXT-NSV-B13-24

EXT-NSV-B13-24

Sistema de bateria de reserva, para atuador da série SY4...5

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH UE, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24LON

UK24LON

Gateway MP para LonWorks

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU