Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1,5 W
- Força
- 2500 N [560 lbf]
- Desativação Manual
- Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16 "), fornecida
- Curso
- 1,25 "[32 mm] AVK, 2" [50 mm] EV / RV
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 s /
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90...150 s
- Categoria de proteção
- IP54