Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 3 W
- Consumo de energia (retenção)
- 2 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 7 VA
- Força
- 1500 N [340 lbf]
- Tipo de Controle
- CC 2...10 V
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com switch
- Desativação Manual
- Manivela sextavada de 4 mm (enviada com atuador)
- Curso
- 0,95" [24 mm]
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 s /
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 ou 150 s
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <35 s
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2