Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 2.5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1.5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 6 VA
- Força
- 500 N [115 lbf]
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com switch
- Controle manual
- Manivela sextavada de 4 mm (enviada com atuador)
- Curso
- 0,6 "[15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 s
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 35...150 s
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <35 s
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2