Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 1,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 2 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 4 VA
- Força
- 340 lbf [1500 N]
- Tipo de Controle
- CC 2...10 V
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor
- Desativação Manual
- Manivela sextavada de 4 mm (enviada com atuador)
- Curso
- 0,6 "[15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 s /
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2