2. RetroFIT+
  3. Válvula globo/atuadores

UGVL+SVKX120-3



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
UGVL+SVKX120-3

UGVL+SVKX120-3

Linkage de válvula globo universal com atuadores das séries LV e SV
Configurável
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
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
  • Vídeos do produto
Detalhes

Especificações

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
3 W
Consumo de energia (retenção)
2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Força
1500 N [340 lbf]
Tipo de controle
3 pontos
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com switch
Controle manual
Manivela sextavada de 4 mm (enviada com atuador)
Curso
0,6 "[15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 ou 150 s
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<35 s
Categoria de proteção
IP54
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
Vídeos do produto

Atuadores de válvulas de globo de alta geração e conexões de modernização

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar configurações de privacidade
'+41 43 843 61 11
© 1999 - 2026 BELIMO U.S. Inc. All Rights Reserved