• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • Bielorrússia
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
    • Bielorrússia
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
  2. RetroFIT+
  3. Válvula globo/atuadores

WGVL+AVKX24-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
WGVL+AVKX24-3

WGVL+AVKX24-3

Linkage de válvula globo Warren com atuadores das séries EV, RV e AVK
Configurável
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC 24 V, On/Off, 3 fios
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
AC 24 V
Consumo de energia (retenção)
2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
9,5 VA
Força
2000 N [450 lbf]
Tipo de controle
3 pontos
Sentido do movimento do motor
selecionável com interruptor
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com switch
Controle manual
Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16 "), fornecida
Curso
2" [50 mm]
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 ou 150 s
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<35 s