Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 3,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 6 VA
- Força
- 560 lbf [2500 N]
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor 0/1
- Controle manual
- Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16 "), fornecida
- Curso
- 2" [50 mm]
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 s /
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2