ZG-JSLA+AFX24-SR
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
Categoria de proteção
IP54
Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
5,5 W
Consumo de energia (retenção)
3 W
Grau de proteção
852
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<20 s
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
95 s / 90°
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Com retorno por mola
Tipo de Controle
CC 2...10 V
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Ângulo de Rotação
95
Downloads

Documentos

Acessórios

Acessórios mecânicos

AV8-25

Extensão de eixo 240 mm Ø20 mm para eixo do amortecedor Ø 8...22,7 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

IND-AFB

Indicador de parada final, para NF..A / SF..A

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

K7-2

Grampo do eixo reversível, para montagem central, para eixos de amortecedor Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

KH-AFB

Braço do atuador, para eixos de 3/4 ", faixa de aperto Ø10...22 mm, Largura do slot 8.2 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

KH10

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, faixa de aperto Ø14...25 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

KH12

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, para Ø1,05 "

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

KH8

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, faixa de aperto Ø10...18 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Z-AF

Clipe de retrofit, para NF..A / SF..A

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Z-SF

Extensão da placa de base, para NF..A / SF..A

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-100

Suporte de montagem para AF ..

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-101

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-102

Dual actuator mounting bracket.

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-109

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-110

Kit de haste de conexão

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-118

Suporte de montagem
para AF / NF

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-121

ZG-JSL support plate for EFB(X)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-AFB

Kit de montagem para operação de ligação para instalação plana e lateral

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-AFB118

Kit de montagem, para instalação em pé

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-R01

Resistor, para converter um sinal de 4...20 mA num sinal de controle de 2...10 V

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-R02

Kit resistor, 50% divisor de tensão

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-X40

Transformador, 120 VCA a 24 VCA, 40 VA

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 330x203x152 mm [13x8x6"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-101

Placa base, para ZS-100

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-260

Invólucro à prova de explosão, 406x254x164 mm [16x10x6,435"] (CxLxA), para atuadores das séries NK../GM../GK../AM../LF../AF../NF../FS..F..

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300

Blindagem contra intempéries, 438x222x140 mm [17-1/4x8-3/4x5-1/2"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300-5

Blindagem contra intempéries, 438x222x140 mm [17-1/4x8-3/4x5-1/2"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300-C1

Extensão de eixo, 1/2", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300-C2

Extensão de eixo, 3/4", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300-C3

Extensão de eixo, 1", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Acessórios elétricos

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

PTA-250

Convert Pulse Width Modulated Signal to a 2...10 V Signal for Belimo Proportional Actuators

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

SGA24

Posicionador para montagem na parede

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

SGF24

Posicionador para montagem no painel frontal

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

TF-CC US

Conector da conduta de cabo, 1/2"

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de ponto flutuante e estilo liga/desliga sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Acessórios do sensor

P475

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1/2" de diâmetro

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P475-1

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1" de diâmetro

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.