Especificações
- Categoria de proteção
- IP54
- Conexão elétrica
- cabo
- Consumo de energia (execução)
- 7 W
- Consumo de energia (retenção)
- 3,5 W
- Grau de proteção
- 852
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <20 s
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 75 s / 90°
- Tensão CA/CC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Tipo de Atuador
- Com retorno por mola
- Tipo de Controle
- On/Off
- Torque
- 180 in-lb [20 Nm]
- Ângulo de Rotação
- 95