Especificações
- Categoria de proteção
- IP54
- Conexão elétrica
- cabo
- Consumo de energia (execução)
- 3 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0,6 W
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 ou 150 s
- Grau de proteção
- 852
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 s / 90°
- Tensão CA/CC
- AC 100...240 V
- Tipo de Atuador
- Sem função de segurança
- Tipo de Controle
- Floating
- Torque
- 180 in-lb [20 Nm]
- Ângulo de Rotação
- 315