ZG-JSLA+AMX120-SR
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
Categoria de proteção
IP54
Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
4 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 ou 150 s
Grau de proteção
852
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s / 90°
Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Tipo de Controle
CC 2...10 V
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Ângulo de Rotação
95
Downloads

Documentos

Acessórios

Acessórios mecânicos

AH-GMA

Braço do atuador para braçadeira de eixo padrão

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

AV8-25

Extensão de eixo 240 mm Ø20 mm para eixo do amortecedor Ø 8...22,7 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

K-AM25

<p>Clamp NM/AM 1/2", 3/4", 1"</p>

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

K-SA

Grampo do eixo reversível para SM..A, NKQ .., NMQ .., faixa de aperto Ø10...20 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Z-SMA

Extensão da placa de base para SM..A a SM ../ AM ../ SMD24R

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-100

Suporte de montagem para AF ..

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-101

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-103

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-104

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-121

ZG-JSL support plate for EFB(X)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-NMA

Kit de montagem para operação de ligação para instalação plana

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 330x203x152 mm [13x8x6"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-260

Invólucro à prova de explosão, 406x254x164 mm [16x10x6,435"] (CxLxA), para atuadores das séries NK../GM../GK../AM../LF../AF../NF../FS..F..

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300

Blindagem contra intempéries, 438x222x140 mm [17-1/4x8-3/4x5-1/2"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300-5

Blindagem contra intempéries, 438x222x140 mm [17-1/4x8-3/4x5-1/2"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.