Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv Importação de .bel
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
    application_sensor-range-homepage
  • Suporte

    Ferramentas

    • SelectPro™
    • SelectPro™ Online (Atuadores)
    • SelectPro™ Online (Válvulas)
    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Ferramenta Belimo RetroFIT
    • Aplicativos móveis
    • Estimadores de poupança
    • Hydronic Simulator™
    • Plug-ins de software
    • PIV Energy Modeling Tool
    • Login/Inscrição na Belimo Cloud

    Treinamento
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
    • Histórico
    • Prêmios e reconhecimentos
    • Relacionamento com fornecedores
    • Organizações Afiliadas
    • Internet das Coisas
    • Inclusão e Diversidade
    • Calendário de feriados da Belimo
    • Qualidade @ Belimo
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
    • Notícia
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
    • Rússia
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
    • Rússia
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
    application_sensor-range-homepage
  • Suporte

    Ferramentas

    • SelectPro™
    • SelectPro™ Online (Atuadores)
    • SelectPro™ Online (Válvulas)
    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Ferramenta Belimo RetroFIT
    • Aplicativos móveis
    • Estimadores de poupança
    • Hydronic Simulator™
    • Plug-ins de software
    • PIV Energy Modeling Tool
    • Login/Inscrição na Belimo Cloud

    Treinamento
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
    • Histórico
    • Prêmios e reconhecimentos
    • Relacionamento com fornecedores
    • Organizações Afiliadas
    • Internet das Coisas
    • Inclusão e Diversidade
    • Calendário de feriados da Belimo
    • Qualidade @ Belimo
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
    • Notícia
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
    Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv Importação de .bel
  1. Início
  2. RetroFIT+
  3. Atuadores para damper

ZG-JSLA+AMX24-MFT



Voltar para categoria de produto
ZG-JSLA+AMX24-MFT

ZG-JSLA+AMX24-MFT
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
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
3,5 W
Consumo de energia (retenção)
1,3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
6 VA
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de Controle
MFT/programável
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor 0/1
Desativação Manual
Botão manual externo
Ângulo de Rotação
95
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
150 s / 90°
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
90...350 s
Categoria de proteção
IP54
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
Tipo de invólucro UL 2
Downloads

Documentação

  • Baixar
0 item(s) selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Selecionado para Download de Pasta Ir para pasta de download
Acessórios

Acessório mecânico

AH-GMA

AH-GMA

Braço do atuador para braçadeira de eixo padrão

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
AV8-25

AV8-25

Extensão de eixo 240 mm ø 20 mm para eixo do damper ø 8...22,7 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
K-AM25

K-AM25

<p>Clamp NM/AM 1/2", 3/4", 1"</p>

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
K-SA

K-SA

Grampo do eixo reversível para SM..A, NKQ .., NMQ .., faixa de fixação ø 10...20 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
TOOL-06

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
Z-SMA

Z-SMA

Extensão da placa de base para SM..A a SM ../ AM ../ SMD24R

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-100

ZG-100

Suporte de montagem para AF ..

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-101

ZG-101

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-103

ZG-103

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-104

ZG-104

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-121

ZG-121

ZG-JSL support plate for EFB(X)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-JSA-2

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-NMA

ZG-NMA

Kit de montagem para operação de ligação para instalação plana

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZS-100

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZS-150

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZS-260

ZS-260

Invólucro à prova de explosão, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para atuadores das séries NK../GM../GK../AM../LF../AF../NF../FS..F..

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZS-300

ZS-300

Blindagem contra intempéries, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZS-300-5

ZS-300-5

Blindagem contra intempéries, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Acessório elétrico

NSV-BAT

NSV-BAT

Bateria, 12 V, 1,2 Ah (dois necessários)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
NSV24 US

NSV24 US

Sistema de bateria de reserva, para modelos sem retorno por mola

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
S2A

S2A

Switch auxiliar 2 x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH UE, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
UK24LON

UK24LON

Gateway MP para LonWorks

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
AM EU
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça