ZG-JSLA+LF120-S US
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
Categoria de proteção
IP54
Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
5,5 W
Consumo de energia (retenção)
3,5 W
Grau de proteção
851
Switches auxiliares
1 x SPDT
Tempo de abertura / fechamento
  • 20...49 s
  • 50...79 s
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<25 s
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s / 90°
Tensão CA/CC
AC 120 V
Tipo de Atuador
Com retorno por mola
Tipo de Controle
Liga/Desliga
Torque
35 in-lb [4 Nm]
Ângulo de Rotação
95
Downloads

Documentos

Acessórios

Acessórios mecânicos

AV6-20

Extensão de eixo 170 mm Ø10 mm para eixo do amortecedor Ø 6...16 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

IND-LF

Indicador de parada final

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

K6 US

Standard LF clamp (3/8" to 1/2").

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

K6-1

Grampo do eixo reversível, faixa de aperto Ø16...20 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

KH-LF

Braço do atuador, faixa de aperto Ø8...16 mm, Largura do slot 8.2 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

KH-LFV

V-bolt Kit for KH-LF.

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

KH12

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, para Ø1,05 "

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

KH6

Braço da manivela do damper, Largura do slot 6.2 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

KH8

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, faixa de aperto Ø10...18 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

LF-P

Anti-rotation bracket LF.

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZDB-LF

Limitador do ângulo de rotação, com parada final

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZF8-LF

Adaptador de ajuste, 8x8 mm, para LF ..

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-109

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-110

Kit de haste de conexão

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-112

LF right angle bracket 4-1/2x5-1/2x2-1/2" (HxWxD).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-121

ZG-JSL support plate for EFB(X)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-CBLS

Conversor de caixa de conduítes
Caixa de derivação elétrica

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-LF112

LF crankarm adaptor kit (includes ZG-112).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-LF2

LF crankarm adaptor kit (T bracket included).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-LMSA-1

Shaft extension for 3/8" diameter shafts (4" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-LMSA-1/2-5

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (5" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 330x203x152 mm [13x8x6"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-101

Placa base, para ZS-100

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-260

Invólucro à prova de explosão, 406x254x164 mm [16x10x6,435"] (CxLxA), para atuadores das séries NK../GM../GK../AM../LF../AF../NF../FS..F..

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300

Blindagem contra intempéries, 438x222x140 mm [17-1/4x8-3/4x5-1/2"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300-5

Blindagem contra intempéries, 438x222x140 mm [17-1/4x8-3/4x5-1/2"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300-C1

Extensão de eixo, 1/2", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300-C2

Extensão de eixo, 3/4", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300-C3

Extensão de eixo, 1", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de ponto flutuante e estilo liga/desliga sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Acessórios do sensor

P475

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1/2" de diâmetro

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P475-1

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1" de diâmetro

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.