ZG-JSLA+LF24-MFT US



ZG-JSLA+LF24-MFT US
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
Categoria de proteção
IP54
Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
75...300 s
Grau de proteção
851
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<25 s
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
150 s / 90°
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Com retorno por mola
Tipo de Controle
MFT/programável
Torque
35 in-lb [4 Nm]
Ângulo de Rotação
95
Downloads

Documentos

Acessórios

Acessórios mecânicos

AV6-20

Extensão de eixo 170 mm Ø10 mm para eixo do amortecedor Ø 6...16 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

IND-LF

Indicador de parada final

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

K6 US

Standard LF clamp (3/8" to 1/2").

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

K6-1

Grampo do eixo reversível, faixa de aperto Ø16...20 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

KH-LF

Braço do atuador, faixa de aperto Ø8...16 mm, Largura do slot 8.2 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

KH-LFV

V-bolt Kit for KH-LF.

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

KH12

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, para Ø1,05 "

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

KH6

Braço da manivela do damper, Largura do slot 6.2 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

KH8

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, faixa de aperto Ø10...18 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

LF-P

Anti-rotation bracket LF.

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZDB-LF

Limitador do ângulo de rotação, com parada final

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZF8-LF

Adaptador de ajuste, 8x8 mm, para LF ..

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-109

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-110

Kit de haste de conexão

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-112

LF right angle bracket 4-1/2x5-1/2x2-1/2" (HxWxD).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-121

ZG-JSL support plate for EFB(X)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-LF112

LF crankarm adaptor kit (includes ZG-112).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-LF2

LF crankarm adaptor kit (T bracket included).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-LMSA-1

Shaft extension for 3/8" diameter shafts (4" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-LMSA-1/2-5

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (5" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-R01

Resistor, para converter um sinal de 4...20 mA num sinal de controle de 2...10 V

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-R02

Kit resistor, 50% divisor de tensão

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-X40

Transformador, 120 VCA a 24 VCA, 40 VA

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 330x203x152 mm [13x8x6"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-101

Placa base, para ZS-100

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-260

Invólucro à prova de explosão, 406x254x164 mm [16x10x6,435"] (CxLxA), para atuadores das séries NK../GM../GK../AM../LF../AF../NF../FS..F..

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300

Blindagem contra intempéries, 438x222x140 mm [17-1/4x8-3/4x5-1/2"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300-5

Blindagem contra intempéries, 438x222x140 mm [17-1/4x8-3/4x5-1/2"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300-C1

Extensão de eixo, 1/2", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300-C2

Extensão de eixo, 3/4", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-300-C3

Extensão de eixo, 1", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Acessórios elétricos

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

PTA-250

Convert Pulse Width Modulated Signal to a 2...10 V Signal for Belimo Proportional Actuators

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

SGA24

Posicionador para montagem na parede

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

SGF24

Posicionador para montagem no painel frontal

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de ponto flutuante e estilo liga/desliga sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZK2-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH UE, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZK4-GEN

Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH UE, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Gateways

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

UK24LON

Gateway MP para LonWorks

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Acessórios do sensor

P475

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1/2" de diâmetro

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P475-1

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1" de diâmetro

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.