Especificações
- Categoria de proteção
- IP54
- Conexão elétrica
- cabo
- Consumo de energia (execução)
- 6,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 3 W
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 40...150 s
- Grau de proteção
- 852
- Switches auxiliares
- 2 x SPDT
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <20 s
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 90°
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Tipo de Atuador
- Com retorno por mola
- Tipo de Controle
- MFT/programável
- Torque
- 90 in-lb [10 Nm]
- Ângulo de Rotação
- 95