Especificações
- Categoria de proteção
- IP54
- Conexão elétrica
- cabo
- Consumo de energia (execução)
- 3,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 2,5 W
- Grau de proteção
- 852
- Switches auxiliares
- 2 x SPDT
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <20 s
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 95 s / 90°
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Tipo de Atuador
- Com retorno por mola
- Tipo de Controle
- CC 2...10 V
- Torque
- 90 in-lb [10 Nm]
- Ângulo de Rotação
- 95