ZG-JSLA+NMCX24-MFT
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
Categoria de proteção
IP54
Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
3,5 W
Consumo de energia (retenção)
1,25 W
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
20...60 s
Grau de proteção
852
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
45 s / 90°
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Tipo de Controle
MFT/programável
Torque
90 in-lb [10 Nm]
Ângulo de Rotação
95
Downloads

Documentos

Acessórios

Acessórios mecânicos

AV8-25

Extensão de eixo 240 mm Ø20 mm para eixo do amortecedor Ø 8...22,7 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

K-NA

Grampo do eixo reversível para NM..A, LMQ .., faixa de aperto Ø8...20 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-100

Suporte de montagem para AF ..

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-101

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-103

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-104

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-121

ZG-JSL support plate for EFB(X)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-NMA

Kit de montagem para operação de ligação para instalação plana

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-NMSA-1

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (3.8" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-R01

Resistor, para converter um sinal de 4...20 mA num sinal de controle de 2...10 V

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-X40

Transformador, 120 VCA a 24 VCA, 40 VA

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 330x203x152 mm [13x8x6"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Acessórios elétricos

NSV-BAT

Bateria, 12 V, 1,2 Ah (dois necessários)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

NSV24 US

Sistema de bateria de reserva, para modelos sem retorno por mola

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P10000A GR

Potenciômetro com feedback 10 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P1000A GR

Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P140A GR

Potenciômetro com feedback 140 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P2800A GR

Potenciômetro com feedback 2.8 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P5000A GR

Potenciômetro com feedback 5 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

P500A GR

Potenciômetro com feedback 500 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

S1A

Switch auxiliar 1 x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

S2A

Switch auxiliar 2 x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

SGA24

Posicionador para montagem na parede

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.