ZG-JSLA+NMX120-SR
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
Categoria de proteção
IP54
Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
3,5 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
45, 60, 150 s
Grau de proteção
852
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
95 s / 90°
Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Tipo de Controle
CC 2...10 V
Torque
90 in-lb [10 Nm]
Ângulo de Rotação
95
Downloads

Documentos

Acessórios

Acessórios mecânicos

AV8-25

Extensão de eixo 240 mm Ø20 mm para eixo do amortecedor Ø 8...22,7 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

K-NA

Grampo do eixo reversível para NM..A, LMQ .., faixa de aperto Ø8...20 mm

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-100

Suporte de montagem para AF ..

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-101

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-103

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-104

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-121

ZG-JSL support plate for EFB(X)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-NMA

Kit de montagem para operação de ligação para instalação plana

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZG-NMSA-1

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (3.8" L).

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 330x203x152 mm [13x8x6"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.