UGVL+LVKX24-3
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
Categoria de proteção
IP54
Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
1,5 W
Curso
0,6 "[15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 ou 150 s
Fluido
Vapor e água quente ou fria
Força
500 N [115 lbf]
Grau de proteção
IP54, NEMA 2, Tipo de invólucro UL 2
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<35 s
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Tensão CA/CC
AC 24 V
Tipo de Atuador
Função de segurança elétrica
Downloads

Documentos

Acessórios

Acessórios elétricos

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.