UGVL+SVKB24-SR

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Dados de projeto: Dados de projeto

  • Detalhes
  • Downloads
Detalhes

Especificações

Categoria de proteção
IP54
Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
3 W
Consumo de energia (retenção)
2 W
Curso
0,6 "[15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
Fluido
Vapor e água quente ou fria
Força
1500 N [340 lbf]
Grau de proteção
IP54, NEMA 2, Tipo de invólucro UL 2
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<35 s
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Função de segurança elétrica
Downloads

Documentos