Itens em sua pasta de download

A pasta de download está vazia
item(s) na pasta de download

!

Itens em seu carrinho / lista de projetos

O carrinho / Lista de projetos está vazio.
item(s) no carrinho / lista de projetos
Quantidade:
Total:

UGVL+SVX120-3

Linkage de válvula globo universal com atuadores das séries LV e SV
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, Liga/Desliga, Ponto flutuante
Atuador instalado

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Dados de projeto: Dados de projeto

  • Detalhes
  • Downloads
Detalhes

Especificações

Categoria de proteção
IP54
Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
2 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Curso
0,6 "[15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 ou 150 s
Fluido
Vapor e água quente ou fria
Força
1500 N [340 lbf]
Grau de proteção
IP54, NEMA 2, Tipo de invólucro UL 2
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Tipo de Controle
3 pontos
Downloads

Documentos