UGVL+SVX24-MFT
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
Categoria de proteção
IP54
Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
1,5 W
Consumo de energia (retenção)
2 W
Curso
0,6 "[15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
35...150 s
Fluido
Vapor e água quente ou fria
Força
1500 N [340 lbf]
Grau de proteção
IP54, NEMA 2, Tipo de invólucro UL 2
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Downloads

Documentos

Integração do sistema

Documentos atuais

Acessórios

Acessórios elétricos

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

ZK4-GEN

Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH UE, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Gateways

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

UK24LON

Gateway MP para LonWorks

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.